chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL67-GW-DP | TURCK – Your Global Automation Partner
Gateway für das BL67 I/O-System Interface für PROFIBUS-DP (DPV0)
BL67-GW-DP
Bestell-ID-Nr. 6827184
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
145 mm x 74 mm x 77,5 mm
Betriebsspannung
DC
Feldbus Slave
PROFIBUS
Gerätetyp
Gateway
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP67
Übertragungsrate Feldbus
9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP67
Auf Lager
Preisgruppe
C1
Listenpreis
€ 722,70
Artikel gesamt
€ 722,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Systeme
BL67-GW-DP
Support kontaktieren