chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FDNP-ES88-TC | TURCK – Your Global Automation Partner
I/O Modul für Feldbus DeviceNet 8 safety switches
FDNP-ES88-TC
Bestell-ID-Nr. F0210
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
16
Ausgangsspannung
24 VDC
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
FDNP-ES88-TC
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.012,00
Artikel gesamt
€ 1.012,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren