chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FEN20-16DXP-NEX | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul 16 universelle digitale Kanäle
FEN20-16DXP-NEX
Bestell-ID-Nr. 100054321
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
152,2 mm x 57,1 mm x 46,7 mm
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
Schraubklemmen
Anzahl der Kanäle
16
Ausgangsspannung
12...30 VDC
Gerätetyp
Field Logic Controller (ARGEE), I/O-Modul, Kompaktstation
Installationsbereich
Nicht-Ex
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
FEN20-16DXP-NEX
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 248,60
Artikel gesamt
€ 248,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren