chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-Hub zur Anbindung analoger Signale an IO-Link-Master 8 universelle analoge Kanäle oder digitale
TBIL-EMN-8AX
Bestell-ID-Nr. 100053126
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
160 mm x 54 mm x 35 mm
Anschlusstechnik Signal
M12
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
M12
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul, IO-Hub, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP67
Signalart
Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Digitaler Eingang
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
TBIL-EMN-8AX
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP67
Signalart
Analoger Eingang, Analoger Ausgang, Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 286,00
Artikel gesamt
€ 286,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren