chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TBEN-L4-8IOLA-IOT1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle
TBEN-L4-8IOLA-IOT1
Bestell-ID-Nr. 100052910
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
230,4 mm x 60,4 mm x 39 mm
Anschlusstechnik Signal
M12
Ausgangsspannung
24 VDC aus Potentialgruppe
Breite
65
Gerätetyp
Field Logic Controller (ARGEE), I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
50
Länge
240
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, PROFINET
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang, IO-Link
Übertragungsrate Feldbus
10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
TBEN-L4-8IOLA-IOT1
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, PROFINET
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Signalart
IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 467,50
Artikel gesamt
€ 467,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren