- Abmessungen
- 230,4 mm x 60,4 mm x 39 mm
- Anschlusstechnik Feldbus
- 2 x M12, 4-polig, D-codiert
- Anschlusstechnik Signal
- M12
- Anschlusstechnik Spannungsversorgung
- 7/8″, 4-polig
- Ausgangsspannung
- 24 VDC aus Potentialgruppe
- Gerätetyp
- Field Logic Controller (ARGEE), I/O-Modul, Kompaktstation
- Netzwerkprotokoll
- EtherNet/IP, PROFINET
- Schutzart
- IP65, IP67, IP69K
- Signalart
- Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang, IO-Link
- Übertragungsrate Feldbus
- 10/100 Mbit/s
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 70
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -40
- Zulassungen
- cULus