chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 digitale pnp Eingänge
TBIL-EMN-16DIP
Bestell-ID-Nr. 100051093
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
160 mm x 54 mm x 35 mm
Anschlusstechnik Signal
M12
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
M12
Anzahl der Kanäle
16
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul, IO-Hub, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Eingang
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
TBIL-EMN-16DIP
Hauptfunktionen
Anschlusstechnik Signal
M12
Netzwerkprotokoll
IO-Link
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 96,80
Artikel gesamt
€ 96,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren