- Abmessungen
- 230,4 mm x 60,4 mm x 34,8 mm
- Anschlusstechnik Feldbus
- 2 x M12, 4-polig, D-codiert
- Anschlusstechnik Signal
- M12
- Anschlusstechnik Spannungsversorgung
- M12, L-codiert
- Ausgangsspannung
- 24 VDC aus Potentialgruppe
- Gerätetyp
- Field Logic Controller (ARGEE), I/O-Modul, Kompaktstation
- Installationsbereich
- Nicht-Ex
- Netzwerkprotokoll
- EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Schutzart
- IP65, IP67, IP69K
- Signalart
- Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang, IO-Link, Rollenmotor
- Übertragungsrate Feldbus
- 10/100 Mbit/s
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 70
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -40
- Zulassungen
- cURus