chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
EtherNet/IP Safety Spanner Master zu Master sicherer Datenaustausch
TBCS-LL-SET-01
Bestell-ID-Nr. 100040508
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 3.377,00
Artikel gesamt
€ 3.377,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
TBCS-LL-SET-01
Technische Daten
Downloads
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
M12, L-codiert
Breite
400
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
150
Installationsbereich
Zone 2, Zone 22
Kategorie gemäß ISO 13849-1:2008
4
Länge
400
Netzwerkprotokoll
CIP safety via EtherNet/IP
PL gemäß EN ISO 13849-1
Level e
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Signalart
,
SIL gemäß IEC 61508
3
Übertragungsrate Feldbus
10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX Zone 2/22, CCC, cULus, IECEx
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
CIP safety via EtherNet/IP
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Signalart
,
Support kontaktieren