chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DMA-EZCCM-001 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet Industrial Ethernet Gateway with Daisy Chain functio
DMA-EZCCM-001
Bestell-ID-Nr. 100001465
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
144 mm x 32 mm x 32 mm
Anschlusstechnik Feldbus
2 x M8, 4-polig
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
2 x M8, 4-polig, A-codiert
Gerätetyp
Field Logic Controller (ARGEE), I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Eingang, RS232
Übertragungsrate Feldbus
10/100 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
I/O-Module
DMA-EZCCM-001
Hauptfunktionen
Netzwerkprotokoll
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Schutzart
IP65, IP67, IP69K
Signalart
RS232, Digitaler Eingang
Auf Lager
Preisgruppe
C2
Listenpreis
€ 924,00
Artikel gesamt
€ 924,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren