chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50PC1UQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kompakt-Signalsäule
TL50PC1UQP
Bestell-ID-Nr. 3809982
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
73,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Programmierbar
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Programmierbar
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
1
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50PC1UQP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 257,15
Artikel gesamt
€ 257,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren