chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50P3AOSIQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50P3AOSIQ
Bestell-ID-Nr. 3808274
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
210,5 mm
Akustisches Signal
Dauerton mit einstellbarer Intensität
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
95 dB
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton mit einstellbarer Intensität
Dimmbar
Nein
Lichtart
RGB
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50P3AOSIQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 473,99
Artikel gesamt
€ 473,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren