chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL30BGRXXXAXC1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL30BGRXXXAXC1
Bestell-ID-Nr. 3805404
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
163,6 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Bauform
zylindrisch/glatt
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bimodal (PNP oder NPN, abhängig von der Verdrahtung)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
1.2
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL30BGRXXXAXC1
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 157,07
Artikel gesamt
€ 157,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren