chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL505AOSIKCQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL505AOSIKCQ
Bestell-ID-Nr. 3805004
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
319,3 mm
Akustisches Signal
Dauerton mit einstellbarer Intensität
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Programmierbar
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lautstärke (dB)
95 dB
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton mit einstellbarer Intensität
Dimmbar
Programmierbar
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
5
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL505AOSIKCQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 632,45
Artikel gesamt
€ 632,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren