chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL70GYRALQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Modulare Signalsäule
TL70GYRALQ
Bestell-ID-Nr. 3097570
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
268,6 mm x 268,6 mm
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
101 dB
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
4
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL70GYRALQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 496,23
Artikel gesamt
€ 496,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren