chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL70RA | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Modulare Signalsäule
TL70RA
Bestell-ID-Nr. 3092359
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
169,2 mm x 169,2 mm
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Breite
169.2
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
169.2
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 272,44
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL70RA
Artikel gesamt
€ 272,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren