chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL70GRAQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Modulare Signalsäule
TL70GRAQ
Bestell-ID-Nr. 3092355
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
218,9 mm x 218,9 mm
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
3
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL70GRAQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 376,69
Artikel gesamt
€ 376,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren