chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50WBGYRAOS3IQ
Bestell-ID-Nr. 3088079
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 468,43
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50WBGYRAOS3IQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
319,4 mm x 319,4 mm
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Glattrohr
Breite
319.4
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
319.4
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
95 dB
Lichtart
Blau, Gelb, Rot, ,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
, Blau, , Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
5
Artikel gesamt
€ 468,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren