chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BLGYRBWQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Anzeige
TL50BLGYRBWQ
Bestell-ID-Nr. 3087451
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLGYRBWQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
176,8 mm x 176,8 mm
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Glattrohr
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Blau, Gelb, Rot, ,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Lichtart
, Gelb, Rot, Blau,
Anzahl der Farben/Segmente
5
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 518,47
Artikel gesamt
€ 518,47
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren