chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50WGBYRALSQ-84554 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50WGBYRALSQ-84554
Bestell-ID-Nr. 3084554
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
305,3 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot, Weiß
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50WGBYRALSQ-84554
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
Nein
Lichtart
Weiß, Grün, Blau, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
5
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 412,83
Artikel gesamt
€ 412,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren