chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BLGYRAOS3Q | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLGYRAOS3Q
Bestell-ID-Nr. 3074995
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
193,2 mm x 193,2 mm
Akustisches Signal
Gepulst
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)22
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
99 dB
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Gepulst
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
3
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BLGYRAOS3Q
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 440,63
Artikel gesamt
€ 440,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren