chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte Hochintensive Signalsäule
TL50HGQP
Bestell-ID-Nr. 3053650
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 144,56
Artikel gesamt
€ 144,56
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50HGQP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80,1 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
80.1
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
0.15
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Anzahl der Farben/Segmente
1