chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50HGYRBAQ
Bestell-ID-Nr. 3027106
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 412,83
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50HGYRBAQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
241,5 mm x 241,5 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Gelb, Rot, Blau
Anzahl der Farben/Segmente
4
Artikel gesamt
€ 412,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren