chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50YQP
Bestell-ID-Nr. 3013448
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 122,32
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50YQP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80,1 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Gelb
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
1
Artikel gesamt
€ 122,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren