chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50RYGQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50RYGQ
Bestell-ID-Nr. 3010675
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
169,9 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Rot, Gelb, Grün
Anzahl der Farben/Segmente
3
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50RYGQ
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 193,21
Artikel gesamt
€ 193,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren