chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CL50GXXAN | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
CL50GXXAN
Bestell-ID-Nr. 3010485
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
145,3 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Breite
0
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Kaskadierbar
nein
Länge
0
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
2
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 162,63
Artikel gesamt
€ 162,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
CL50GXXAN
Support kontaktieren