chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50PFF200SQ2PS | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50PFF200SQ2PS
Bestell-ID-Nr. 3808246
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
67,3 mm
Anzahl der Strahlen
1
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Programmierbar
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
200
Schaltelementfunktion
programmierbar
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
K50PFF200SQ2PS
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 276,61
Artikel gesamt
€ 276,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren