chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50PFF100SQ2PS | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50PFF100SQ2PS
Bestell-ID-Nr. 3808245
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
100
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
K50PFF100SQ2PS
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 276,61
Artikel gesamt
€ 276,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren