chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PTL110S-FF200T-QP150 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
PTL110S-FF200T-QP150
Bestell-ID-Nr. 3805487
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
110 mm x 35 mm x 33,1 mm
Anzahl der Farben/Segmente
14
Anzahl der Strahlen
1
Anzeige
keine
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
E/A Modul kompatibel
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Ja
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
200
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP54
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
PTL110S-FF200T-QP150
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Anzahl der Farben/Segmente
14
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 314,14
Artikel gesamt
€ 314,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren