chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PVD225Q-84877 | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
PVD225Q-84877
Bestell-ID-Nr. 3084877
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
266,4 mm x 30 mm x 15 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Anzahl der Strahlen
8
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionsschranke
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
2000
Optische Auflösung (mm)
28.6
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP62
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
225
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
630
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
225
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 631,06
Artikel gesamt
€ 631,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
PVD225Q-84877
Support kontaktieren