chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PVD100Q-74095 | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
PVD100Q-74095
Bestell-ID-Nr. 3074095
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
137,8 mm x 30 mm x 15 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Anzahl der Strahlen
4
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Näherungsschalter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
400
Optische Auflösung (mm)
28.6
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP62
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
100
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
630
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
PVD100Q-74095
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
100
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 508,74
Artikel gesamt
€ 508,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren