chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PVD225Q-72067 | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
PVD225Q-72067
Bestell-ID-Nr. 3072067
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
266,4 mm x 30 mm x 15 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Anzahl der Strahlen
8
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Betriebsspannung
DC
Breite
30
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionsschranke
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
15
Länge
266.4
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
2000
Optische Auflösung (mm)
28.6
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP62
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
225
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
630
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
225
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 631,06
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
PVD225Q-72067
Artikel gesamt
€ 631,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren