chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Pick-to-Light Bestückungssensor
PVD225Q W/6IN
Bestell-ID-Nr. 3071387
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
PVD225Q W/6IN
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
266,4 mm x 30 mm x 15 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Anzahl der Strahlen
8
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionsschranke oder Näherungsschalter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
400
Optische Auflösung (mm)
28.6
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP62
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
225
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
630
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
225
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 663,03
Artikel gesamt
€ 663,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren