chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PVA100P6EQ-54782 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
PVA100P6EQ-54782
Bestell-ID-Nr. 3054782
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
137,8 mm x 30 mm x 15 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Anzahl der Strahlen
5
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
2000
Optische Auflösung (mm)
25
Schutzart
IP62
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
100
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Pick-to-Light
PVA100P6EQ-54782
Hauptfunktionen
Überwachungsfeldhöhe (mm)
100
Lichtart
IR
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 407,27
Artikel gesamt
€ 407,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren