chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50FAPT2WXDQ-814231 | TURCK – Your Global Automation Partner
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50FAPT2WXDQ-814231
Bestell-ID-Nr. 3814231
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50FAPT2WXDQ-814231
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 234,91
Artikel gesamt
€ 234,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren