chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K50PCLAQ
Bestell-ID-Nr. 3813342
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50PCLAQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
48 mm
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bimodal (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
BannerBus (ProEditor kompatibel)
Lautstärke (dB)
92 dB
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
Nein
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 143,17
Artikel gesamt
€ 143,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren