chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50PCLRGB7A | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K50PCLRGB7A
Bestell-ID-Nr. 3813338
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
37 mm
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bimodal (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Dimmbar
Nein
Lichtart
RGB
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50PCLRGB7A
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 212,67
Artikel gesamt
€ 212,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren