chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K90PLRGB7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte
K90PLRGB7
Bestell-ID-Nr. 3810860
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
87 mm
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 90 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K90PLRGB7
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
RGB
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 271,05
Artikel gesamt
€ 271,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren