chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50PLSQ2PS
Bestell-ID-Nr. 3808254
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 187,65
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50PLSQ2PS
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
37,3 mm
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Artikel gesamt
€ 187,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren