chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50APT2RYBF2Q
Bestell-ID-Nr. 3805299
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50APT2RYBF2Q
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 216,84
Artikel gesamt
€ 216,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren