chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50L2FRGBKQP
Bestell-ID-Nr. 3802166
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50L2FRGBKQP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
58 mm x 58 mm
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Programmierbar
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
RGB
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Programmierbar
Lichtart
RGB
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 207,11
Artikel gesamt
€ 207,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren