chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
K30APT2FBRCQP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K30APT2FBRCQP
Bestell-ID-Nr. 3800736
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
41 mm x 41 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K30APT2FBRCQP
Hauptfunktionen
Anzahl der Farben/Segmente
2
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 211,28
Artikel gesamt
€ 211,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren