chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50APT2GBWF2Q-800223 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50APT2GBWF2Q-800223
Bestell-ID-Nr. 3800223
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
66 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Blau, Grün, Weiß
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50APT2GBWF2Q-800223
Hauptfunktionen
Lichtart
Grün, Blau, Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
3
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 216,84
Artikel gesamt
€ 216,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren