chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K70LWBGYRNQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K70LWBGYRNQ
Bestell-ID-Nr. 3097894
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
107,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
minus-schaltend
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot, Weiß
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K70LWBGYRNQ
Dimmbar
Nein
Lichtart
Weiß, Blau, Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
5
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 232,13
Artikel gesamt
€ 232,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren