chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K70LGYRP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K70LGYRP
Bestell-ID-Nr. 3097884
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
99,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
Lichtart
Grün, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente
3
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K70LGYRP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 195,99
Artikel gesamt
€ 195,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren