chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K70APT2GRYF2QP
Bestell-ID-Nr. 3096938
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 278,00
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K70APT2GRYF2QP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
95,5 mm x 95,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Lichtart
Grün, Rot, Gelb
Anzahl der Farben/Segmente
3
Artikel gesamt
€ 278,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren