chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LED-Signalleuchte Kennleuchte
S18LYXXPQ-96238
Bestell-ID-Nr. 3096238
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35,7 mm
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 23,5 mm
Gehäusequalität
PC + PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Gelb
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
Nein
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
S18LYXXPQ-96238
Lichtart
Gelb
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 58,94
Artikel gesamt
€ 58,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren