chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50BCLYA230Q-93604 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50BCLYA230Q-93604
Bestell-ID-Nr. 3093604
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
49 mm
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
AC/DC
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Gelb
Schutzart
IP67, IP69K
Steckverbindertyp
1/2-20UNF-2B
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50BCLYA230Q-93604
Nein
Lichtart
Gelb
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 153,87
Artikel gesamt
€ 153,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren