chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
K50BCLXWX2PQ-93595 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50BCLXWX2PQ-93595
Bestell-ID-Nr. 3093595
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 60 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Weiß
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K50BCLXWX2PQ-93595
Dimmbar
Nein
Lichtart
Weiß
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 169,58
Artikel gesamt
€ 169,58
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren