chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K80LRXXP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
K80LRXXP
Bestell-ID-Nr. 3091680
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
93,1 mm x 80,9 mm x 66,7 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Halbkugel
Breite
80.9
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Klemmblock
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
66.7
Kaskadierbar
nein
Länge
93.1
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Dimmbar
nein
Lichtart
Rot
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 157,07
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
LED Anzeigeleuchten
K80LRXXP
Artikel gesamt
€ 157,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren